PT 4-EX(I)-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione
2839486

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a quattro conduttori a potenziale di terra zero EEx ia. Tensione nominale: 24 V DC, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra