MNT-RDSI E
-
Limitatore di sovratensione tipo 3
2882365
Adattatore presa con protezione contro le sovratensioni per alimentazioni e connessione ISDN di un terminale di telecomunicazione.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per i sistemi informatici |
| Famiglia di prodotti | MAINTRAB |
| Classe di prova IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| C1 | |
| Tipo | Spina intermedia |
| Specificamente utilizzabile nei Paesi | E, P |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Tipo EN | T3 |
| Collegamento | RJ45 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 63 mm |
| Altezza | 79 mm |
| Profondità | 103,5 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0/HB |
| Materiale custodia | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Alimentatori | |
| Direzione di azione | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Massima tensione permanente UC (L-N) | 275 V AC |
| Massima tensione permanente UC (L-PE) | 360 V AC |
| Corrente nominale IN | 16 A (30 °C) |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 3 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 3 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 3 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 8 kA (> 100x 1 kA) |
| Assorbimento dell'energia simmetrico | 140 J (L-N) |
| Assorbimento dell'energia asimmetrico | 220 J (L(N)-PE) |
| Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
| ≤ 1 kV (con 1 kA (8/20 μs)) | |
| Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Corrente cumulativa (8/20) µs | 10 kA |
| Prefusibile necessario massimo | 16 A (gL/C) |
| Resistenza contro i cortocircuiti IP con prefusibile max. (effettiva) | 3 kA |
| Sistemi informatici | |
| Massima tensione permanente Uc (conduttore-conduttore) | 6 V DC |
| Massima tensione permanente Uc (conduttore-terra) | 380 V DC |
| Corrente nominale IN | 1,5 A (25 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | 500 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 4 µA |
| Resistenza d'isolamento Riso | ≥ 20 kΩ (filo-filo ) |
| ≤ 1000 MΩ (Filo-PE) | |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 650 A |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 2,5 kA |
| Corrente cumulativa (8/20) µs | 10 kA |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-filo) | 120 A |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 200 A |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 900 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 10 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 900 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 900 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 1 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 100 Ω | tip. 300 kHz |
| Capacità (filo-filo) | tip. 6 nF |
| Capacità (filo-terra) | tip. 5 pF |
| Resistenza alla corrente alternata (conduttore-conduttore) | 1 A - 1 s |
| Resistenza alla corrente alternata (conduttore-terra) | 10 A - 1 s |
| Tempo di reset impulso (conduttore-conduttore) | ≤ 1 ms |
| Modalità guasto da sovraccarico (conduttore-conduttore) | Mode 2 |
| Modalità guasto da sovraccarico (conduttore-terra) | Mode 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (protezione bambini) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 75 °C |
| Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11/A11 | |
| IEC 60884-1 | |
| EN 60950-1 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | EN 60664-1 / EN 61643-11 / EN 61643-1 |
| Tipo di montaggio | Inserire nella presa di rete |
| Codice articolo | 2882365 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CL1423 |
| GTIN | 4046356073448 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 209.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 152.3 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen