MNT-ISDN D/WH
-
Limitatore di sovratensione tipo 3
2882349
Adattatore presa con protezione contro le sovratensioni per alimentazione e connessione ISDN di un terminale di telecomunicazione. Cavi forniti.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione dei dispositivi |
Famiglia di prodotti | MAINTRAB |
Classe di prova IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tipo | Spina intermedia |
Specificamente utilizzabile nei Paesi | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tipo EN | T3 |
Numero di porte | One |
Collegamento | RJ45 |
Collegamento | Spina/presa con contatto di terra |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 63 mm |
Altezza | 103 mm |
Profondità | 78 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 400 |
600 | |
Materiale isolante | PA 6 |
Materiale custodia | PA 6 |
Alimentatori | |
Direzione di azione | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
Tensione nominale UN | 230/400 V AC (TN) |
230/400 V AC (TT - solo in combinazione con RCD) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC (L-N) | 275 V AC |
Massima tensione permanente UC (L-PE) | 360 V AC |
Massima tensione permanente UC (N-PE) | 360 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 16 A (30 °C) |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 1 VA |
Tensione di prova di riferimento UREF | 255 V AC |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 3 kA (> 5x) |
Impulso combinato UOC | 4 kV |
Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensione residua con Iamax (L-N) | ≤ 1 kV (a 1 kA) |
≤ 1,2 kV (con UOC) | |
Tensione residua con Iamax (L-PE) | ≤ 1 kV (a 1 kA) |
≤ 1,5 kV (con UOC) | |
Tensione residua con Iamax (N-PE) | ≤ 1 kV (a 1 kA) |
≤ 1,5 kV (con UOC) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 335 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Prefusibile necessario massimo | 16 A (gG / B / C) |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 1,5 kA AC |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 16 A (gG / B / C) |
Sistemi informatici | |
Tensione massima continuativa UC | 6 V DC |
Corrente nominale | 1,5 A (25 °C) |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | 500 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 1 VA |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 4 µA |
Resistenza d'isolamento Riso | ≥ 20 kΩ |
≤ 1000 MΩ | |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 650 A |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 2,5 kA |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-filo) | 120 A |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 200 A |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 900 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 10 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 900 V |
Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 20 V |
Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 50 V |
Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 900 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 1 ns |
Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 100 Ω | tip. 300 kHz |
Capacità (filo-filo) | tip. 6 nF |
Capacità (filo-terra) | tip. 5 pF |
Resistenza alla corrente alternata (conduttore-conduttore) | 1 A - 1 s |
Resistenza alla corrente alternata (conduttore-terra) | 10 A - 1 s |
Tempo di reset impulso (conduttore-conduttore) | ≤ 1 ms |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (Protezione bambini) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 75 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
Nota | A2:2013 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
Nota | A2:2012 |
Tipo di montaggio | Inserire nella presa di rete |
Codice articolo | 2882349 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice prodotto | CL1423 |
GTIN | 4046356073424 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 209.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 209.6 g |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen