IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD
-
Dispositivo I/O decentrato
2734905
Disposit. di input/output digitale per INTERBUS; tecnol. FO con 2 MBaud, otto ingressi (24 V DC), cinque uscite relè (12 V AC fino a 440 V AC, max. 2 A), conness. sens. mediante connett. femm. M12 a 5 poli, robusta custodia in metallo, grado di protez. IP67
Dettagli prodotto
| Larghezza | 185 mm |
| Altezza | 193 mm |
| Profondità | 138 mm |
| Nota sulle dimensioni | con connettori bus e base di montaggio |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| INTERBUS | |
| Collegamento | Conduttore in fibra ottica (fibra polimerica 980 / 1000 µm) |
| Velocità di trasmissione | 2 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | FO |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 3 |
| Codice ID (esadecimale) | 03 |
| Codice lunghezza (es.) | 09 |
| Codice lunghezza (dec.) | 9 |
| Canale dati di processo | 8 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 1 Byte |
| Range indirizzi uscite | 1 Byte |
| Lunghezza di registro | 1 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso tensione 230V AC fino a 400V AC |
| Numero ingressi | 8 |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V |
| 230 V (1 segnale 230V AC fino a 400V AC) | |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V ... 5 V |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V ... 32 V |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 0 a 1 | 2,2 ms |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 1 a 0 | 3,3 ms |
| Circuito di protezione | cortocircuito elettronico / protezione da sovraccarico |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Numero uscite | 5 |
| Corrente massima d'uscita per canale | 2 A |
| Frequenza d'inserzione massima con carico nominale ohmico | 10 Hz |
| Famiglia di prodotti | Ruggedline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Numero di canali | 13 |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 32 V DC (ripple incluso) |
| Corrente di alimentazione | tip. 120 mA (più corrente sensore) |
| Ripple | max. 3,6 VSS entro il campo di tensione ammissibile |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Tra US1 e US2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tra US1 e terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tra US2 e terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tra US1 e contatti relè | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tra US2 e contatti relè | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tra contatti relè e terra funzionale | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Collegamento | FO |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Nota | Chiudere ermeticamente gli slot / le connessioni non utilizzate per garantire il grado di protezione. |
| Pressione aria (funzionamento) | 860 hPa ... 1080 hPa (fino a 1500 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 100 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2734905 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRI517 |
| GTIN | 4017918948351 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4’037 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3’500 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
IBS RL PLUG-LK/POF - Connettore bus 2731076
-
IBS RL AP - Base di montaggio 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Cartellino di siglatura 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Connettore 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Set di cavi 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Cavi 2731775
-
IBS PWR/5 - Cavi 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adattatore 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adattatore 2725037
I vantaggi
Connettori M12 per ingressi digitali
Connettori Ruggedline per INTERBUS con Fiber Optic e tensione di alimentazione
Connettori COMBICON per le uscite relè
Numerose funzioni di diagnostica
Custodia metallica robusta
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen