WP 15T - Pannello web
2700935

Pannello web, 38.1 cm / 15"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 colori, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, senza sistema bus.

Dettagli prodotto








I vantaggi

Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Facile sostituzione delle unità poiché il progetto di visualizzazione è memorizzato sul PLC (web server)
Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,5") a 38,1 cm (15")
Tempi di messa in servizio brevi
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Microbrowser (WebVisit Client) integrato di serie in tutti i dispositivi