TP105XIT-10/3101C240 S00111
-
Pannello tattile
2400844
Pannello tattile, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 colori, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Zenon, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Dispositivo di gestione |
Dati computer | |
Processore | Xscale® PXA320, 806 MHz |
Sistema operativo | Windows® CE 6.0 |
RAM | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Memoria dati | NAND-Flash, 1 GB |
Display | |
Tipo di display | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
Risoluzione monitor | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
Tipo di illuminazione del display | LED |
Luminosità | 340 cd/m² tipico (regolabile) |
MTBF | 50000 h |
Gamma di colori | 262144 colori |
Angolo di lettura a sinistra | 70,00 ° |
Angolo di lettura a destra | 70,00 ° |
Angolo di lettura superiore | 50,00 ° |
Angolo di lettura inferiore | 60,00 ° |
Interfacce | 2x USB Host 1.1 |
Interfacce opzionali | Punto di connessione CF |
Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Sistema bus | senza sistema bus |
Software utente | Zenon |
Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
Alimentazione | |
Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
Corrente assorbita tipica | 0,7 A |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | Sì |
Alimentazione | |
Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | 3000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
Misure esterne | |
Larghezza / Altezza / Profondità | 295 mm / 220 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza / Altezza / Spessore | 287 mm / 212 mm / 61 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
Codice articolo | 2400844 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DRCABZ |
Codice prodotto | DRCABZ |
GTIN | 4055626105451 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’900 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’900 g |
Paese di origine | DE |
Prodotti compatibili
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Pellicola protettiva 2701376
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiale per montaggio 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiale per montaggio 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1896381
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen