TP 3105T MPI
-
Pannello tattile
2700918
Pannello tattile, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 colori, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi
Display disponibile con dimensioni da 14,5 cm (5,7") a 30,7 cm (12,1")
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Con scheda CF esterna espandibile
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Tempi di messa in servizio brevi