Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TP 3090W/P - Pannello tattile
2403460

Pannello tattile, 22.9 cm / 9"-TFT display (proiettivo-capacitivo (PCAP)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, senza sistema bus.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Accesso mobile all'impianto con l'applicazione Visu+ mobile
Robustezza e stabilità garantite dal frontale in vetro adatto all'ambiente industriale
Tempi di reazione e cambio di immagine rapidi grazie al potente processore
Flessibilità di collegamento a sistemi di terzi grazie ai diversi driver disponibili
Software di visualizzazione Visu+ integrato