PT-IQ-2X1+F-12DC-PT
-
Scaricatore di sovratensione
2801246
Protezione contro le sovratensioni, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato a più livelli sul modulo per due fili del segnale con potenziale di riferimento comune. Messa a terra indiretta mediante scaricatore a gas. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | La trasmissione a distanza e l'alimentazione di tensione del connettore bus per guida DIN vengono realizzate tramite inserimento a scatto del modulo sul connettore bus per guida DIN. |
| Famiglia di prodotti | PLUGTRAB IQ |
| Classe di prova IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, a più livelli |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 12 V DC |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,7 mm |
| Altezza | 109,3 mm |
| Profondità | 77,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 1 TE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensione nominale UN | 12 V DC |
| Tensione massima continuativa UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Corrente nominale | 1000 mA (40 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 mA (per conduttore) |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 10 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (massa segnale fili) | 10 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-terra) | 2,5 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 850 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 810 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 950 V (C3 - 50 A) | |
| Livello di protezione Up (massa segnale fili) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 135 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 35 V (C3 - 50 A) | |
| Livello di protezione Up statico (conduttore-terra) | ≤ 300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 60 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 60 V (C3 - 50 A) | |
| Livello di protezione Up statico (massa segnale fili) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
| Tempo di risposta tA (massa segnale fili) | ≤ 1 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,3 dB (≤ 130 kHz / 150 Ω) |
| Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (massa del segnale) nel sistema da 150 Ω | tip. 600 kHz |
| Capacità (massa segnale fili) | tip. 4 nF |
| Resistenza per percorso | 1,2 Ω ±5 % |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, a più livelli |
| Prefusibile necessario massimo | 1 A (FF) |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Resistenza corrente impulsiva (massa segnale fili) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Tempo di reset impulso (conduttore-terra) | ≤ 10 ms |
| Tempo di reset a impulsi (massa segnale fili) | ≤ 15 ms |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m (s.l.m.) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
| Nota | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Nota | 2007 + A1:2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
| Nota | 2005 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2801246 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CL2153 |
| GTIN | 4046356766296 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 111.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 111 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Supporto terminale 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Connettore per circuiti stampati 1881354
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
-
PT-IQ-2X1-12DC-P - Spina di protezione contro la sovratensione 2800775
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Connettore bus per guide DIN 2906878
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen