C7/16-UB-280DC-SB-SET
-
Scaricatore di sovratensione
2881544
Adattatore con protezione contro le sovratensioni di facile sostituzione per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettore N maschio-femmina, con adattatore N su connettore 7/16.
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe requisiti VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Spina intermedia |
| Numero di poli | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Collegamento | Connector 7/16 |
| Larghezza | 35,5 mm |
| Altezza | 35,5 mm |
| Profondità | 147 mm |
| Materiale guarnizione | Silicone |
| Materiale custodia | ottone nichelato |
| Materiale superficie custodia | Ni |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale conduttore interno | CuZn |
| Materiale superfice conduttore interno | Oro |
| Materiale corpo isolante | PTFE |
| Materiale contatto a molla | CuSn |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Shield/Earth Ground |
| Tensione massima continuativa UC | 280 V DC |
| 195 V AC | |
| Massima tensione permanente Uc (conduttore-terra) | 280 V DC |
| 195 V AC | |
| Corrente nominale IN | 5 A (25 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 20 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-schermatura) | 20 kA |
| Corrente cumulativa (8/20) µs | 20 kA |
| Corrente cumulativa (10/350) µs | 2,5 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-schermatura) | 20 kA |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-schermatura) | 100 A |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 900 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) spike | ≤ 900 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-schermatura) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-schermatura) | ≤ 100 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,1 dB (≤ 1,2 GHz) |
| tip. 0,2 dB (≤ 2,2 GHz) | |
| Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (Schermatura) nel sistema a 50 Ω | > 3 GHz |
| Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω | tip. 1,10 (≤ 2 GHz) |
| Potenza HF consentita Pmax a VSWR=xx (sistema a 50 Ohm) | 700 W (VSWR = 1,1) |
| 200 W (VSWR= ∞) | |
| Capacità (filo-terra) | tip. 1,5 pF |
| Capacità asimmetrica (schermatura) | tip. 1,5 pF |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP55 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | 2000 m |
| Classe requisiti VDE | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21/A1 |
| Nota | 2008 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21/A1 |
| Nota | 2009 |
| Tipo di montaggio | Adattatore specifico |
| Codice articolo | 2881544 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice prodotto | CL3312 |
| GTIN | 4046356081436 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 344.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 344.8 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen