FA MCR-FDS-I-I-OLP
-
Indicatore digitale
2908782
Indicatore di processo con alimentazione per loop di uscita in custodia da campo. HART
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Display digitale |
| Famiglia di prodotti | Field Analog |
| Configurazione | Tastiera |
| Software |
| Funzionalità | |
| Configurazione | Tastiera |
| Software | |
| Coefficiente termico massimo | < 0,02 %/K |
| Errore di trasmissione | 0,1 % (del fondo scala) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna |
| Segnale: Corrente | |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 200 mA |
| Caduta di tensione | ≤ 1 V |
| ≤ 3,9 V (con illuminazione del display) | |
| Impedenza d'ingresso | 50 Ω |
| Segnale: HART | |
| Segnale d'ingresso, corrente | fino a 4 variabili di processo HART |
| Caduta di tensione | ≤ 1,9 V |
| ≤ 4,8 V (con illuminazione del display) | |
| Impedenza d'ingresso | Rx = 40 Ω/Cx = 2,3 nF |
| Segnale: Corrente | |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Numero di cifre visualizzate | 5 |
| Display | Display LC a 7 segmenti, retroilluminato, dot-matrix per testi/grafico a barra |
| Valore visualizzato | scalabile |
| Segnale: HART | |
| Segnale d'uscita, corrente | fino a 4 variabili di processo HART |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Protocolli | HART |
| Larghezza | 131 mm |
| Altezza | 81,5 mm |
| Profondità | 55,5 mm |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66/IP67 |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | < 5000 m (su NN) |
| Classe di climatizzazione | conforme a norma IEC 60654-1, classe B2 |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000013C |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | Norma IEC 61326, classe B |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Montaggio del tubo | |
| Posizione di installazione | Angolo di visualizzazione max. +/- 45° dall'asse centrale del display in ogni direzione |
| Codice articolo | 2908782 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1141 |
| Codice prodotto | DK1141 |
| GTIN | 4055626357096 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 816 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 800.2 g |
| Numero tariffa doganale | 90328900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
| ECLASS-15.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen