Indicatore di processo multifunzione Ex-i in custodia da campo per il monitoraggio, la rappresentazione e la trasmissione di valori di misura analogici dall'area Ex all'area sicura.
Grazie all'alimentazione trasmettitore integrata è possibile alimentare i sensori a 2 linee. Gli ingressi universali consentono la connessione di corrente, tensione, RTD e TC. È possibile monitorare i valori limite e collegare i relè. I segnali di processo possono essere inoltrati tramite l'uscita analogica. In caso di guasto, le indicazioni sul display cambiano colore permettendo così di riconoscere eventuali stati di allarme. Display LC a 5 cifre e 7 segmenti, retroilluminato, 1 entrata universale, 2 relè, archiviazione valore min/max, tabella di linearizzazione, uscita di stato digitale (Open Collector)
FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP
-
Indicatore digitale
2907781
Ex i, Indicatore di processo multifunzione in custodia da campo per il monitoraggio e la rappresentazione di valori di misura analogici. Gli ingressi universali consentono la connessione di corrente, tensione, RTD e TC. 2 uscite di commutazione relè e 1 uscita analogica.. HART
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | Field Analog |
| Configurazione | Tastiera |
| Software | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Funzionalità | |
| Configurazione | Tastiera |
| Software | |
| Tensione di prova | 2500 V |
| 2500 V | |
| Tensione di prova uscita/alimentazione | 2500 V |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 500 V |
| Tensione di prova ingresso/alimentazione | 2500 V |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Max. corrente assorbita | 30 mA |
| Potenza assorbita | ≤ 6,9 W |
| Segnale: Corrente | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso universale |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso | Corrente |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | < 150 mA |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Corrente |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 10 Ω |
| Tensione di aliment. transmitter | > 16 V (22 mA) |
| Intervallo tensione di aliment. transmitter | 22,8 V ... 27,6 V (a vuoto) |
| Corrente di alimentazione transmitter | < 30 mA (Protezione da cortocircuito/sovraccarico) |
| Risoluzione convertitori D/A | 16 Bit |
| Segnale: Tensione | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso universale |
| Segnale d'ingresso | Tensione |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Tensione |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | > 1 MΩ |
| Segnale: Resistenza | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso universale |
| Segnale d'ingresso | Resistenza |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Resistenza: 30 Ω ... 3000 Ω |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso universale |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Termoresistenza |
| Intervallo di misurazione temperatura | -200 °C ... 1100 °C (Range a seconda del tipo di sensore, regolabile) |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Frequenza di misurazione | 200 ms |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso universale |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Termocoppia |
| Intervallo di misurazione temperatura | -200 °C ... 2495 °C (Range a seconda del tipo di sensore, regolabile) |
| Frequenza di misurazione | 200 ms |
| Commutazione: Relè | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Min. tensione commutabile | 12 V |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| Min. corrente | 10 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 3 A |
| Commutazione: Transistor | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita Open Collector |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | Transistor |
| Max. tensione commutabile | 28 V |
| Max. corrente d'inserzione | 200 mA |
| Segnale: Corrente | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | < 22 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| Ripple | < 10 mVSS (500 Ω) |
| Risoluzione convertitori D/A | 13 Bit |
| Numero di cifre visualizzate | 5 |
| Display | Display LC a 7 segmenti, retroilluminato, dot-matrix per testi/grafico a barra |
| Coefficiente termico tipico | 0,01 %/K |
| Segnale: Tensione | |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Segnale d'uscita, tensione massima | < 11 V |
| Tensione a vuoto | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| Corrente di cortocircuito | < 25 mA |
| Ripple | < 10 mVSS (1000 Ω) |
| Risoluzione convertitori D/A | 13 Bit |
| Coefficiente termico tipico | 0,01 %/K |
| Ingresso, uscita, stato, relè | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,6 Nm |
| Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Nota | Alimentazione del convertitore di misura a due fili (a sicurezza intrinseca) |
| Induttanza interna max. Li | 75 µH |
| Capacità interna max. Ci | 8 nF |
| Max. tensione d’uscita Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. corrente in uscita Io | ≤ 96,5 mA |
| Max. potenza in uscita Po | ≤ 659 mW |
| Ex ia IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 4 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 17 mH / 683 nF |
| Ex ia IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 34 mH / 2280 nF |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Nota | Ingressi di temperatura (sicurezza intrinseca) |
| Induttanza interna max. Li | 75 µH |
| Capacità interna max. Ci | 8 nF |
| Max. tensione d’uscita Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. corrente in uscita Io | ≤ 22,1 mA |
| Max. potenza in uscita Po | ≤ 151 mW |
| Ex ia IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 500 µH / 85 nF |
| Ex ia IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2 mH / 360 nF |
| Ex ia IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 5 mH / 530 nF |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Nota | Ingresso corrente (sicurezza intrinseca) |
| Induttanza interna max. Li | 75 µH |
| Capacità interna max. Ci | 8 nF |
| Max. tensione d’uscita Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. corrente in uscita Io | ≤ 5 mA |
| Max. potenza in uscita Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 540 nF |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Nota | Ingresso tensione (a sicurezza intrinseca) |
| Induttanza interna max. Li | 75 µH |
| Capacità interna max. Ci | 8 nF |
| Max. tensione d’uscita Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. corrente in uscita Io | ≤ 5 mA |
| Max. potenza in uscita Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 540 nF |
| Dati: T-PORT | |
| Collegamento | Connettore femmina a 4 polos |
| Dati: USB | |
| Velocità di trasmissione seriale | 38400 Baud |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Protocolli | HART |
| Larghezza | 199 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Profondità | 96 mm |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale custodia | PBT GF30 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 50 °C (In caso di temperature inferiori a -30 °C (-22 °F) non viene più garantita la leggibilità del display.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | < 2000 m (su NN) |
| Classe di climatizzazione | conforme a norma IEC 60654-1, classe B2 |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | Condensa consentita |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificato | PTB 15 ATEX 2011 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Siglatura | AIS / I / 1 / ABCDEFG |
| [I/0] AEx [ia] IIC | |
| ANI / I, II, III / 2 / ABCDEFG | |
| CSA | |
| Siglatura | Associated Apparatus |
| Class I, Zone 0, IIC | |
| Class I, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Groups E, F, G | |
| Class III | |
| Immunità ai disturbi | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61326, classe A |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Montaggio del tubo | |
| Posizione di installazione | Angolo di visualizzazione max. +/- 45° dall'asse centrale del display in ogni direzione |
| Codice articolo | 2907781 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1241 |
| Codice prodotto | DK1241 |
| GTIN | 4055626232157 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’430 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’430 g |
| Numero tariffa doganale | 90330000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen