Converter QUINT POWER con le massime funzionalità
I DC/DC Converter convertono il livello di tensione, aumentano la tensione sulle linee più lunghe o provvedono alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti mediante isolamento galvanico.
Per la protezione selettiva e di conseguenza economica degli impianti i DC/DC QUINT Converter sono in grado di far intervenire gli interruttori magnetotermici con valori pari a 6 volte la corrente nominale, in modo magnetico e quindi rapido. L'elevata affidabilità dell'impianto è garantita anche dal controllo funzionale preventivo, che comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori.
QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO
-
DC/DC converter
2910133
N. ELDAS®:
960900839
DC/DC converter switching, QUINT POWER Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Dettagli prodotto
EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID omologazione: LR22472797TANK
ID omologazione: TA21182McULus Listed
ID omologazione: FILE E 123528BV
ID omologazione: 57060/B0 BVDNV
ID omologazione: TAA00001YDEAC
ID omologazione: KZ7500651 0101 12535IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-8406cULus Listed
ID omologazione: E123528-20190222IECEx
ID omologazione: IECEx SIQ 19.0001XcULus Listed
ID omologazione: FILE E 199827ATEX
ID omologazione: SIQ 21 ATEX 025 XCCC
ID omologazione: 2021122303114610cULus Listed
ID omologazione: E199827-20190329EAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010102094Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Per quali applicazioni può essere utilizzato un DC/DC converter?
I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvan... Vedi di più
I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvanico impedisce guasti alle utenze sensibili e ai componenti del sistema.
Vedi di menoPosso utilizzare il DC/DC converter QUINT4 per attivare selettivamente un interruttore magnetotermico nella mia applicazione?
Sì, con i DC/DC converter QUINT4 >100 W gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro dalla tecnologia SFB. In fase di progettazione considerare il capitolo "Tecnologia SFB" nella scheda tecnica disponibile alla voce "Download".
Perché nella scheda tecnica è specificata una corrente nominale così alta per il prefusibile esterno?
Per prefusibili indicati nella scheda tecnica è garantito che non intervengano involontariamente anche nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli (ad esempio, potenza di uscita massima con tensione d'ingresso minima).
Come posso configurare il dispositivo?
La configurazione può essere eseguita con il dispositivo mobile utilizzando l'app QUINT POWER o con il PC Windows utilizzando il software QUINT POWER disponibili alla voce "Download" e "Software". Si ricorda che sul PC è necessario l'adattatore di programmazione USB 2909681.