Converter QUINT POWER con le massime funzionalità
I DC/DC Converter convertono il livello di tensione, aumentano la tensione sulle linee più lunghe o provvedono alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti mediante isolamento galvanico.
Per la protezione selettiva e di conseguenza economica degli impianti i DC/DC QUINT Converter sono in grado di far intervenire gli interruttori magnetotermici con valori pari a 6 volte la corrente nominale, in modo magnetico e quindi rapido. L'elevata affidabilità dell'impianto è garantita anche dal controllo funzionale preventivo, che comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori.
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5/CO
-
DC/DC converter, verniciatura di protezione
2320542
Converter QUINT DC/DC switching per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), verniciatura di protezione, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A
Dettagli prodotto
| Funzionamento DC | |
| Intervallo tensione in entrata | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 18 V DC ... 32 V DC |
| Range tensione d'ingresso esteso nell'esercizio | 14 V DC ... 18 V DC (Declassamento) |
| Ingresso a range esteso | no |
| Campo delle tensioni d'ingresso DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| 14 V DC ... 18 V DC (Durante il funzionamento rispettare il derating) | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 15 A |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,5 A2s |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 10 ms (24 V DC) |
| Corrente assorbita | 7 A (24 V, IBOOST) |
| Protezione contro inversione polarità | sì, ≤ 30 V DC |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Fusibile d'ingresso | 15 A (Protezione dei dispositivi) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 10 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
| Efficienza | > 92 % |
| Caratteristica di uscita | U/I |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1 % |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, potenza costante limitata) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 6,25 A (-25 °C ... 40 °C costante, UOUT = 24 V DC) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (12 ms) |
| Protezione magnetica del fusibile | B2 / B4 / C2 |
| Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | < 35 V DC |
| Carico capacitivo massimo | Illimitato |
| Limitazione attiva di corrente | ca. 7,2 A |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 20 mVSS |
| Potenza di uscita | 120 W |
| Carico nominale picchi di commutazione | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | 2,4 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | 11,4 W |
| Tempo di risposta | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| 2 (Dispositivi) | |
| Segnale: DC OK, attiva | |
| Descrizione dell'uscita | UOUT > 0,9 x UN: Segnale High |
| Campo tensione commutabile | 18 V DC ... 24 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | < 20 mA (resistente a cortocircuiti) |
| Segnale: POWER BOOST, attiva | |
| Descrizione dell'uscita | IOUT < IN: Segnale High |
| Campo tensione commutabile | 18 V DC ... 24 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | < 20 mA (resistente a cortocircuiti) |
| Segnale: UIN OK, attivo | |
| Descrizione dell'uscita | UIN > 19,2 V: segnale High |
| Campo tensione commutabile | 18 V DC ... 24 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | < 20 mA (resistente a cortocircuiti) |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Segnale | |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Uscita di commutazione attiva | |
| Contatto relè | |
| Uscita segnale: DC OK, attiva | |
| Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
| Colore | verde |
| Uscita segnale: POWER BOOST, attiva | |
| Segnalazione stato | LED "BOOST" giallo / IOUT > IN : LED acceso |
| Colore | giallo |
| Nota relativa all'indicatore di stato | LED on |
| Uscita segnale: UIN OK, attivo | |
| Segnalazione stato | LED "UIN < 19,2 V" giallo / UIN < 19,2 V DC: LED acceso |
| Colore | giallo |
| Nota relativa all'indicatore di stato | LED on |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 1,5 kV (omologazione) |
| 1 kV (Collaudo) | |
| 1 kV (omologazione) |
| Tipo di prodotto | DC/DC converter |
| Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 890000 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Distanza di installazione lato destro/sinistro (attivo) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Montaggio alternativo | |
| Larghezza | 122 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 35 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: PN ≥50 %, orizzontalmente 5 mm, vicino a componenti attivi 15 mm, verticalmente 50 mm affiancabile: PN <50 %, orizzontalmente 0 mm, verticale in alto 40 mm, verticale in basso 20 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | sì |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale della custodia | Alluminio (AlMg3) |
| Versione della calotta | Lamina di acciaio zincata, priva di cromo(VI) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, avviamento omologato a -40 °C) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 100 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
| EN 50155 | |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204-1 (PELV) | |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Omologazione per settore navale | DNV GL (EMC B) |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 15 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Frequenza | 1 GHz ... 2 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Frequenza | 2 GHz ... 3 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 2320542 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMDQ43 |
| Codice prodotto | CMDQ43 |
| GTIN | 4046356765930 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 845 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 845 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121041 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO - Alimentatore, verniciatura di protezione 2320911
-
QUINT-PS/3AC/24DC/10 - Alimentatore 2866705
-
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - Modulo di ridondanza, verniciatura di protezione 2320173
-
UTA 107/30 - Adattatore di montaggio 2320089
-
UWA 182/52 - Adattatore di montaggio 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adattatore di montaggio 2938196
-
CB TM1 1A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800837
-
CB TM1 12A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Interruttore di protezione termomagnetico 2800845
I vantaggi
Affidabilità di attivazione in presenza di carichi pesanti grazie alla riserva di potenza statica POWER BOOST fino al 125% di potenza nominale
Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
Tensione costante: aggiornamento della tensione di uscita anche all'estremità di linee lunghe
Consentono la conversione su diversi livelli di tensione
Isolamento galvanico: per la creazione di sistemi di alimentazione indipendenti
Protezione ottimale con verniciatura a immersione per 100 % di umidità
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen