Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

QPD N2,5 6-10 BK - Dado
1423993

Dado, tipo di connessione: Connessione IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 10 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego