QPD N 4PE2,5 6-11 BK - Dado
1459663
N. ELDAS®: 157907115

Dado QUICKON, nero, 4+PE poli, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, per linee con diametro 6 mm ... 11 mm.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego