QPD N 2PE1,5 4-9 BK - Dado
1415099
N. ELDAS®: 157900115

Dado, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 9,5 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego