DFK-PC 6-16/ 3-GF-SH-10,16 BK - Custodie passaparete
1703260

linea di prodotti COMBICON Connectors XL
sezione 16 mm2
tipo di montaggio Saldatura a onde
tipo di confezione confezionato nel cartone

Custodie passaparete, sezione nominale: 16 mm2, colore: nero, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Ag, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: DFK-PC 6-16/..-GF-SH, passo: 10,16 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Piedinatura tripla lineare, lunghezza pin [P]: 4,1 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 3, sistema di spine: COMBICON PC 16, Caratteristiche elettriche: schermato, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite
Lamiera schermante per un passaggio per schermatura EMC professionale sul lato interno dell'apparecchio
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica