DFK-PC 4/10-G-7,62-FS4,8 - Custodie passaparete
1861235

linea di prodotti COMBICON Connectors L
sezione 4 mm2
tipo di confezione confezionato nel cartone

Custodie passaparete, sezione nominale: 4 mm2, colore: verde, corrente nominale: 15 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 10, numero di file: 1, numero poli: 10, numero di connessioni: 10, serie di prodotti: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione Faston, montaggio: Montaggio diretto, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON PC 4, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

La connessione Faston salvaspazio e standardizzata favorisce l'uso di inserto internazionale
La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete