DFK-PC 4/ 2-G-7,62-LOE - Custodie passaparete
1830758

linea di prodotti COMBICON Connectors L
sezione 4 mm2
tipo di montaggio Saldatura
tipo di confezione confezionato nel cartone

Custodie passaparete, sezione nominale: 4 mm2, colore: verde, corrente nominale: 15 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: DFK-PC 4/..-G -LOE, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Attacco a saldare, montaggio: Saldatura, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5,87 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, sistema di spine: COMBICON PC 4, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

La connessione saldata stabile esclude la separazione involontaria
Connessione salvaspazio
La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete