DFK-MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 BK - Custodie passaparete
1785184

Custodie passaparete, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: DFK-MSTB 2,5/..-GF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Morsetti a saldare/con attacco Faston, montaggio: Montaggio diretto, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 9,3 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica