RC-12P1N128064X - Connettore per cavi
1240781

M23, Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili