HC-B 6-TMS-100/O1STM25G-EMV
-
Custodia EMC
1604094
Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE EMC B6, con bloccaggio a vite, altezza 100 mm, con filettatura 1x M25, uscita cavo diritta
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Applicazione | EMC |
| Tipo | B6 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Viti di fissaggio | M6 |
| Uscita cavo | diritto |
| Coppia di serraggio | 3 Nm (Vite di bloccaggio) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Lunghezza | 92 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 52 mm |
| Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Materiale superficie custodia | Schermatura EMC, argento |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Nota per il montaggio | Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica. |
| Per ottenere un'elevata azione schermante, è necessario rimuovere una verniciatura isolante con polveri dalla parete del quadro elettrico nell'area della guarnizione profilata. Coppia di serraggio della vite di bloccaggio: 3 Nm. | |
| Viti di fissaggio | M6 |
| Codice articolo | 1604094 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7AAA |
| GTIN | 4017918884000 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 293.56 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 293.56 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-B-AF-SET - Flangia di montaggio 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione 1690736
-
HC-B 6-TMS-SD-IP65 - Coperchio di protezione 1690778
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Pressacavi 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Pressacavi 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Pressacavi 1411190
-
HC-M-KV-Z-M25 - Pressacavi 1646159
-
HC-M-KV-T-M25 - Pressacavi 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Adattatore di riduzione 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adattatore di espansione 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Tappo a vite 1645859
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen