HC-B 10-TMS-100/O1M32G-EMV
-
Custodia EMC
1691010
Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE EMC B10, con bloccaggio a vite, altezza 100 mm, con perni 1xM32 e uscita cavo diritta
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Applicazione | EMC |
| Tipo | B10 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Viti di fissaggio | M6 |
| Uscita cavo | diritto |
| Coppia di serraggio | 3 Nm (Vite di bloccaggio) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Lunghezza | 105 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 65 mm |
| Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Materiale superficie custodia | Schermatura EMC, argento |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Nota per il montaggio | Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica. |
| Per ottenere un'elevata azione schermante, è necessario rimuovere una verniciatura isolante con polveri dalla parete del quadro elettrico nell'area della guarnizione profilata. Coppia di serraggio della vite di bloccaggio: 3 Nm. | |
| Viti di fissaggio | M6 |
| Codice articolo | 1691010 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7AAA |
| GTIN | 4017918616489 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 364.81 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 364.81 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-B-AF-SET - Flangia di montaggio 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione 1690749
-
HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Coperchio di protezione 1690781
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Pressacavi 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Pressacavi 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Pressacavi 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Pressacavi 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Pressacavi 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adattatore di riduzione 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adattatore di espansione 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Tappo a vite 1645862
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen