HC-ADV-B10-SHFH-2STM25-EEE
-
Custodia
1408753
Custodia a zoccolo HEAVYCON ADVANCE B10, per bloccaggio a vite M6, alluminio impermeabile, con filettatura 2x M25, senza superficie
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a vite |
Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
Applicazione | Offshore |
Tipo | B10 |
Numero uscite cavi | 2 |
Tipo di collegamento a vite | 2x M25 |
Schermato | sì |
Uscita cavo | laterali |
Connessione a vite Pg | senza |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 68 mm |
Lunghezza | 105 mm |
Materiale custodia | presso getto di alluminio, resistente alla corrosione |
Materiale superficie custodia | non rivestito |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Grado di protezione (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Resistenza agli urti | IK09 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 2x M25 |
Tipo di bloccaggio | Dado |
Nota per il montaggio | Per ottenere un'elevata azione schermante, è necessario rimuovere una verniciatura isolante con polveri dalla parete del quadro elettrico nell'area di appoggio della custodia |
Codice articolo | 1408753 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7AAA |
Codice prodotto | AF7AAA |
GTIN | 4046356583367 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 425.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 425.1 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Coperchio di protezione 1690781
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Pressacavi 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Pressacavi 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Pressacavi 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Pressacavi 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Pressacavi 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Adattatore di riduzione 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adattatore di espansione 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Tappo a vite 1645859
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen