HC-B 16-SMQ-84/O1M25
-
Custodia
1604792
Custodia a zoccolo HEAVYCON B16, con bloccaggio trasversale, altezza 84mm, con perni 1xM25
Custodia a zoccolo HEAVYCON B16, con bloccaggio trasversale, altezza 84mm, con perni 1xM25
| Note generali | per inserti contatti HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | B16 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Schermato | no |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 84 mm |
| Lunghezza | 117 mm |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inox, manico: PA |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
| Nota per il montaggio | per fissacavi parziali e completi |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1604792 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AAC |
| Codice prodotto | AF7AAC |
| GTIN | 4017918882709 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 541.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 541.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |