HC-B 10-SMQ-74/O2M25
-
Custodia
1604757
Custodia a zoccolo HEAVYCON B10, con bloccaggio trasversale, altezza 74 mm, con perno 2x M25
Custodia a zoccolo HEAVYCON B10, con bloccaggio trasversale, altezza 74 mm, con perno 2x M25
Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
Applicazione | Standard |
Tipo | B10 |
Numero uscite cavi | 2 |
Tipo di collegamento a vite | 2x M25 |
Schermato | no |
Uscita cavo | laterali |
Connessione a vite Pg | senza |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 57 mm |
Altezza | 74 mm |
Lunghezza | 93 mm |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, grigio |
Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inox, manico: PA |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 2x M25 |
Tipo di bloccaggio | Staffa |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1604757 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | AF7AAC |
Codice prodotto | AF7AAC |
GTIN | 4017918882518 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 348.53 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 348.53 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |