ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - Custodie per l'elettronica
2713094

Custodie per guide DIN, Custodia completa, tipo alto, con connessione a vite, larghezza: 6,3 mm, altezza: 93,1 mm, profondità: 101,2 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio semplificato
Disponibile in larghezze da 6,2 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Coperchio frontale trasparente orientabile