ME MAX 12,5 G 3-3 KMGY
-
Custodie per l'elettronica
2914097
Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 12,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Raccomandazione | Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro) |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Housing type | Modular housings |
| Serie di custodie | ME-MAX |
| Famiglia di prodotti | ME MAX 12,5.. |
| Numero di poli | 12 |
| 18 | |
| Numero di poli max. | 18 (passo: 3,5 mm) |
| 12 (passo: 5 mm) | |
| Numero di file | 3 |
| 3 | |
| Numero (Aperture per connettori) | 6 |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,6 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 113,65 mm |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 107 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale Custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 20 °C |
| Fattore di riduzione | 1 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 3,9 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 30 °C |
| Fattore di riduzione | 0,91 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 3,55 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 40 °C |
| Fattore di riduzione | 0,81 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 3,16 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 50 °C |
| Fattore di riduzione | 0,7 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 2,73 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 60 °C |
| Fattore di riduzione | 0,57 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 2,2 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 70 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 70 °C |
| Fattore di riduzione | 0,49 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 1,91 W |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 10 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 2914097 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ACHABA |
| Codice prodotto | ACHABA |
| GTIN | 4017918950361 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 56.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 45.436 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278319
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278322
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - Presa base per circuiti stampati 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - Presa base per circuiti stampati 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Presa base per circuiti stampati 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Presa base per circuiti stampati 2200252
-
MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2278445
-
MKDSO 2,5/ 2-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2915261
-
MKDSO 2,5/ 2-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2915258
-
FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2200315
-
FKDSO 2,5/ 2-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2200316
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1769061
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 2202346
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2200334
-
ME MAX B-12,5 KMGY - Tappo cieco 2914660
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Connettore bus per guide DIN 2969401
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 - Barra di contatto 2279033
-
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 THRR32 - Barra di contatto 2914369
-
E/ME TBUS NS35 GY - Supporto terminale 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Connettore per circuiti stampati 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1857919
-
CR MSTBO-G1 - Scheda di codifica 2199618
-
ME-SAS - Fascetta per schermatura 2853899
I vantaggi
Montaggio semplificato
Disponibile in larghezze da 6,2 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Coperchio frontale trasparente orientabile
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen