DCS 7 M C O BP C 7035 - Custodie per l'elettronica
2203184

Custodia display 7" grigio chiaro, finestra centrale, frontale piano, per gruppo batterie, composta da due semigusci, con viti e contatti gruppo batterie

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Custodia display per unità di comando mobili e fisse
Integrazione di display TFT e tastiere a membrana
Grado di protezione fino a IP54
Plastica ABS resiliente
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94

Domande frequenti


Quale grado di protezione IP posso ottenere con i supporti per display DCS?

Quando si utilizzano gli accessori, il DCS offre un grado di protezione massimo IP54. Ciò significa che la protezione da contatto accidentale è completa. Le apparecchiature elettroniche risultano inoltre protette dagli schizzi di acqua su tutti i lat... Vedi di più

Quando si utilizzano gli accessori, il DCS offre un grado di protezione massimo IP54. Ciò significa che la protezione da contatto accidentale è completa. Le apparecchiature elettroniche risultano inoltre protette dagli schizzi di acqua su tutti i lati e dalla presenza di polvere in quantità dannose. A tal fine selezionare la guarnizione "DCS … Seal" alla voce Accessori.

Vedi di meno

Come è possibile montare il display nella custodia?

I kit di montaggio facilitano l'installazione dei display. Essi sono reperibili alla voce "Accessori". È inoltre possibile configurare facilmente la custodia mediante il configuratore. In tal caso verrà proposto automaticamente il relativo kit di mon... Vedi di più

I kit di montaggio facilitano l'installazione dei display. Essi sono reperibili alla voce "Accessori". È inoltre possibile configurare facilmente la custodia mediante il configuratore. In tal caso verrà proposto automaticamente il relativo kit di montaggio. Per accedere al configuratore immettere il codice web #0512 nel campo di ricerca del nostro sito.

Vedi di meno

È possibile inserire ritagli personalizzati nel supporto del display DCS?

Sì, è possibile inserire ritagli e altre personalizzazioni. Il nostro centro di assistenza è a vostra disposizione a tale scopo. Immettere il codice web #0685 nel campo di ricerca del nostro sito e utilizzare il modulo di contatto.


Esistono anche altri display, come quelli touch?

Sì, sono disponibili display aggiuntivi su richiesta.


Quale tecnologia di connessione è utilizzabile nel supporto del display?

Il supporto del display offre molto spazio per una tecnologia di connessione completa. Dai connettori SPE e SAC ai classici connettori femmina RJ45 è possibile integrare molte tecnologie di connessione diverse. Il nostro centro di assistenza è a vost... Vedi di più

Il supporto del display offre molto spazio per una tecnologia di connessione completa. Dai connettori SPE e SAC ai classici connettori femmina RJ45 è possibile integrare molte tecnologie di connessione diverse. Il nostro centro di assistenza è a vostra disposizione. Immettere il codice web #0685 nel campo di ricerca del nostro sito e utilizzare il modulo di contatto.

Vedi di meno

Quale utensile è necessario per assemblare il supporto del display?

Per montare il DCS occorre disporre di un cacciavite a croce PH 0. Esso è reperibile nella sezione "Accessori" o digitando il codice articolo 1212558.



Vedi le FAQ