DCS 5,7 M C O C 1 7035
   - 
  Custodie per l'elettronica
    
      2203172
      
      
    
  
      Custodia display 5,7" grigio chiaro, finestra centrale, frontale piano, composta da due semigusci, quattro coperture frontali con viti
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Quale grado di protezione IP posso ottenere con i supporti per display DCS?
Quando si utilizzano gli accessori, il DCS offre un grado di protezione massimo IP54. Ciò significa che la protezione da contatto accidentale è completa. Le apparecchiature elettroniche risultano inoltre protette dagli schizzi di acqua su tutti i lat... Vedi di più
Quando si utilizzano gli accessori, il DCS offre un grado di protezione massimo IP54. Ciò significa che la protezione da contatto accidentale è completa. Le apparecchiature elettroniche risultano inoltre protette dagli schizzi di acqua su tutti i lati e dalla presenza di polvere in quantità dannose. A tal fine selezionare la guarnizione "DCS … Seal" alla voce Accessori.
Vedi di menoCome è possibile montare il display nella custodia?
I kit di montaggio facilitano l'installazione dei display. Essi sono reperibili alla voce "Accessori". È inoltre possibile configurare facilmente la custodia mediante il configuratore. In tal caso verrà proposto automaticamente il relativo kit di mon... Vedi di più
I kit di montaggio facilitano l'installazione dei display. Essi sono reperibili alla voce "Accessori". È inoltre possibile configurare facilmente la custodia mediante il configuratore. In tal caso verrà proposto automaticamente il relativo kit di montaggio. Per accedere al configuratore immettere il codice web #0512 nel campo di ricerca del nostro sito.
Vedi di menoÈ possibile inserire ritagli personalizzati nel supporto del display DCS?
Sì, è possibile inserire ritagli e altre personalizzazioni. Il nostro centro di assistenza è a vostra disposizione a tale scopo. Immettere il codice web #0685 nel campo di ricerca del nostro sito e utilizzare il modulo di contatto.
Esistono anche altri display, come quelli touch?
Sì, sono disponibili display aggiuntivi su richiesta.
Quale tecnologia di connessione è utilizzabile nel supporto del display?
Il supporto del display offre molto spazio per una tecnologia di connessione completa. Dai connettori SPE e SAC ai classici connettori femmina RJ45 è possibile integrare molte tecnologie di connessione diverse. Il nostro centro di assistenza è a vost... Vedi di più
Il supporto del display offre molto spazio per una tecnologia di connessione completa. Dai connettori SPE e SAC ai classici connettori femmina RJ45 è possibile integrare molte tecnologie di connessione diverse. Il nostro centro di assistenza è a vostra disposizione. Immettere il codice web #0685 nel campo di ricerca del nostro sito e utilizzare il modulo di contatto.
Vedi di menoQuale utensile è necessario per assemblare il supporto del display?
Per montare il DCS occorre disporre di un cacciavite a croce PH 0. Esso è reperibile nella sezione "Accessori" o digitando il codice articolo 1212558.