CM 50-LG/H 12,5/BO BK
-
Custodie per l'elettronica
2943592
Custodie per guide DIN, Custodia completa, con feritoie di ventilazione, larghezza: 50 mm, altezza: 102 mm, profondità: 115,5 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: non previsto
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Custodie robuste
Montaggio semplice a scatto sulla guida DIN simmetrica a norma EN 60715
Alloggiamento dell'elettronica con protezione dal contatto accidentale e da forme d'inquinamento
Varietà delle soluzioni per l'alloggiamento dei vari componenti di collegamento (da connettori multipolari a morsetti per circuiti stampati per l'elettronica)