ME PLC 40 CS TRANS
-
Custodia
2201491
Custodie per guide DIN, Coperchio, larghezza: 39,7 mm, altezza: 51,8 mm, profondità: 13,65 mm, colore: trasparente
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio senza utensili
Disponibile nella larghezza di installazione da 40 mm
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza