ME-IO 18,8 C 2U 7035 S1975 - Copertura della custodia
1735076

Custodie per guide DIN, 2U, Copertura per custodia, larghezza: 18,9 mm, altezza: 21,8 mm, profondità: 26 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio senza utensili
Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità
Lavorabile meccanicamente per tecnologie di connessione specifiche dell'applicazione
Copertura per la parte frontale normalmente chiusa dei dispositivi