EV-T2SOC-B-WL - Coperchio di protezione
1222326

CHARX connect modular, Tipo 2, Coperchio di protezione, Accessori, Basic, squadrato, Montaggio anteriore, Filettatura M5, con meccanismo a chiusura automatica, per l'attacco alle presa di ricarica lato infrastruttura, Senza logo, IEC 62196-2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo
Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici