Coperchio di protezione con chiusura automatica per prese di ricarica per infrastrutture
EV-T2SC_EMF
-
Coperchio di protezione
1093939
CHARX connect basic, Tipo 2, Coperchio di protezione, Accessori, squadrato, Montaggio anteriore, Fori di fissaggio anteriori, custodia: nero, con meccanismo a chiusura automatica, per l'attacco alle presa di ricarica lato infrastruttura, Logo PHOENIX CONTACT impresso, IEC 62196-2, Fori di fissaggio anteriori
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo
Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici
Montaggio particolarmente facile grazie all'avvitamento sul lato frontale
Minore sforzo di montaggio grazie alla guarnizione stampata
Nessuna necessità di telaio di montaggio separato