MCR-FL-HT-TS-I-EX
-
Convertitori per sonde di temperatura
2864545
Convertitori per sonde di temperatura MCR, per termoresistenze, termocoppie, potenziometri e valori di tensione. Per termoresistenze Pt 100. Articolo di ricambio: 2908742 FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
| Applicazione | Temperatura |
| Configurazione | mediante protocollo HART |
| Funzionalità | |
| Configurazione | mediante protocollo HART |
| Ritardo di accensione | 6 s |
| Controllo linea | NE 43 |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 2 s |
| Errore di trasmissione trasduttore di tensione | ±20 µV (-10 mV ... 75 mV) |
| Errore di trasmissione termocoppie | tip. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R) |
| Errore di trasmissione trasduttore di resistenza | ±0,1 Ω (10 ... 400 Ω), ±1,5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
| Errore di trasmissione termoresistenze | 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000) |
| Alimentazione | |
| Denominazione | Loop Powered |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 3,5 mA |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso | Temperatura |
| Misurare | |
| Configurabile/Programmabile | sì, programmabile |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt-, Ni- (100,500,1000); campo di misura min. 10 K |
| Tipi di sensori utilizzabili (TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; campo di misura min. 50 K/500 K |
| Intervallo di misurazione temperatura: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Pt 500 | -200 °C ... 250 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Pt 1000 | -200 °C ... 250 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Ni 100 | -60 °C ... 250 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Ni 500 | -60 °C ... 150 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Ni 1000 | -60 °C ... 150 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ B | 50 °C ... 1820 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2320 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2495 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ E | -270 °C ... 1000 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ K | -270 °C ... 1372 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ N | -270 °C ... 1300 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ T | -270 °C ... 400 °C (liberamente impostabile) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (liberamente impostabile) |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Intervallo di resistenza lineare | 10 Ω ... 400 Ω (Campo di misura min. 10 Ω) |
| 10 Ω ... 2000 Ω (Campo di misura min. 100 Ω) | |
| Campo di segnale mV lineare | -10 mV ... 75 mV (Campo di misura min. 5 mV) |
| Commutazione: | |
| Configurabile/Programmabile | no |
| Segnale | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì, programmabile |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | ≤ 23 mA |
| Corrente in uscita in presenza di cortocircuito | ≤ 3,6 mA o ≥ 21 mA (regolabile, non per termocoppie) |
| Corrente d'uscita in caso di rottura cavo | ≤ 3,6 mA o ≥ 21 mA (configurabili) |
| Campo corrente in uscita in presenza della soglia massima superiore/inferiore | 3,8 mA ... 20,5 mA (salita/discesa lineare) |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 630 Ω (con UV = 24 V; Ualimentazione - 10 V / 0,023 A) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,75 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,75 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 15 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione max. Ui | 30 V |
| max. corrente Ii | 100 mA |
| max. potenza Pi | 750 mW |
| Max. tensione d’uscita Uo | 5 V DC |
| Max. corrente in uscita Io | 5,4 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 6,6 mW |
| Temperatura ambiente massima | Categoria 1: T4 = 60 °C, T5 = 50 °C, T6 = 40 °C |
| Categoria 2: T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C | |
| Tensione massima di sicurezza Um | 250 V |
| IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 9,9 µF |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 9,9 µF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 2 µF |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| IP66 (montato nella testa di collegamento) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 1 G bzw. II 2 G Ex ia IIC T6/T5/T4 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | raccomandazione NAMUR NE 21 |
| Nota per il montaggio | Posizione di montaggio nella sonda a norma DIN 43729 forma B |
| Posizione di installazione | sonda a norma DIN 43729 forma B |
| Codice articolo | 2864545 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1XXX |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918893200 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 83.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 78.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ingresso per termoresistenze, termocoppie e segnali mV lineari, Ex ia IIC
Configurazione tramite software
Installabile in zona 1
1 canale
Loop Powered
Uscita: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
HART compatibile
Separazione galvanica a 2 vie
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen