La trasmissione ottica con tecnologia FO consente la massima immunità ai disturbi con portate di trasmissione massime senza limitazione della larghezza di banda necessaria. In questo modo, sostituite le connessioni a innesto soggette a usura e ad alta manutenzione e riducete i tempi di inattività dei vostri impianti.
FL MC EF 660 SCRJ
-
Convertitori in fibra ottica
2702944
Convertitore a fibra ottica, per la conversione da 100Base-T in fibre polimeriche e PCF (600 nm), connessione FO SC-RJ (PROFINET standard), montabile su guida, alimentazione 24 V DC
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
| MTTF | 929 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 461 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 204 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) |
| Separazione galvanica | VCC // Ethernet |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1500 V | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 32 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| 18 V DC ... 32 V DC (alternativo o ridondante, mediante contatto bus backplane e alimentazione di corrente del sistema) | |
| Corrente assorbita tipica | ≤ 85 mA (24 V DC) |
| Max. corrente assorbita | 100 mA (24 V DC) |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Numero uscite | 2 |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto in chiusura |
| Max. tensione commutabile | 60 V AC/DC |
| Max. corrente d'inserzione | 1 A |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile (COMBICON), ridondanza possibile |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Segnale | Ethernet |
| PROFINET | |
| Dati: fibra ottica | |
| Capacità di trasmissione minima | min. -8 dBm (980/1000 µm, statico) |
| min. -19 dBm (200/230 µm, statico) | |
| Capacità di trasmissione massima | max. -2 dBm (980/1000 µm, statico) |
| max. -11 dBm (200/230 µm, statico) | |
| Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 50 m (Fibra polimerica con F-P 980/1000 230 dB/km) |
| 100 m (Fibra PCF con F-K 200/230 8 dB/km) | |
| Collegamento | SC-RJ |
| Lunghezza d'onda | 660 nm |
| Sensibilità di ricezione minima | -23 dBm (980/1000 µm, statico) |
| -26,8 dBm (200/230 µm, statico) | |
| Mezzo trasmissivo | Fibra polimerica |
| Fibra PCF | |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 1 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PA V0 |
| Cavo in fibra ottica | |
| Tipi di fibre | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| Fibra polimerica | |
| fibra PCF | |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, 1,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Segnale | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (Alimentazione) |
| Segnale | ± 1 kV (cavo schermato) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2702944 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC311 |
| Codice prodotto | DNC311 |
| GTIN | 4055626431260 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 172.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 172.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | e5b45f75-6580-4bc8-a0f2-6e9cb96682c4 |
Prodotti compatibili
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cavo dati 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cavo d'installazione 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Connettori in fibra ottica 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Connettori in fibra ottica 2708656
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Utensili per il confezionamento 2708876
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Accessori FO 1656673
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799885
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744322
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799445
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313407
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Utensili per il confezionamento 2744131
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connettore RJ45 1419001
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
Funzione Link Fault Pass Through (LFPT) per un semplice monitoraggio del collegamento
Tempi di ritardo molto bassi
Montaggio su guida DIN
Connettore bus backplane, alimentazione alternativa o ridondante da 24 V
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen