FL MC 2000T SM20 SC
-
Convertitori in fibra ottica
2891317
Convertitore a fibra ottica con connessione FO SC-Duplex (1300 nm), per la conversione di 100 Base-TX in fibre di vetro Singlemode con lunghezza massima di 20 km. Funzione Auto-MDI(X) e ampie funzioni di diagnostica. Montabile su guide DIN con ampio range di temperature di esercizio.
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| MTTF | 77,82 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| Ritardo segnale | 865 ns (Pass-through mode) |
| 835 ns (Auto Converter Mode, 100 MBit/s, statico) |
| Separazione galvanica | VCC // FE // Ethernet |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,922 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1500 V AC (500 V AC, 1 minuto) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 110 mA (24 V DC) |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Descrizione dell'uscita | Uscita segnalazione guasti |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto normalmente chiuso |
| Max. tensione commutabile | 24 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | 100 mA |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile (COMBICON), ridondanza possibile |
| Segnale | Ethernet |
| Dati: fibra ottica | |
| Capacità di trasmissione minima | -15 dBm |
| Capacità di trasmissione massima | -8 dBm |
| Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 20 km (fibra di vetro con F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| Collegamento | SC-Duplex |
| Lunghezza d'onda | 1310 nm |
| Sensibilità di ricezione minima | -34 dBm |
| Sensibilità di ricezione max. | 0 dBm |
| Mezzo trasmissivo | Fibra di vetro Singlemode |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità dati | 10/100 Mbps |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 1 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair, schermato) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| LED di segnalazione | LNK/ACT, 100 |
| Modalità auto-negoziazione | Auto |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| Commutazione MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
| Larghezza | 28 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, Criterio 3 |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | 4850 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| Pressione aria (funzionamento) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55032 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
| Codice articolo | 2891317 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC312 |
| Codice prodotto | DNC312 |
| GTIN | 4046356869591 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 310.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 302.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
FL PATCH GUARD - Elementi di sicurezza Port Guard 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Chiave 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115617
-
MC 1000T-SM20 SC - Convertitori in fibra ottica 1330262
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen