FL MC 2000E SM40 LC
-
Convertitori in fibra ottica
2891156
Convertitore a fibra ottica con connessione in fibra ottica duplex LC (1300 nm) per la conversione di 100Base-TX in fibra di vetro single-mode. Funzione Auto-MDI(X). Ampie funzioni di diagnostica di collegamento. Montabile su guide, alimentazione 12 ... 57 VDC. Soddisfa le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613.
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
| MTTF | 79,3 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| Ritardo segnale | 700 ns (Modalità Pass Through, 100 MBit/s, statico) |
| Separazione galvanica | VCC // FE // Ethernet |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1500 V AC (500 V AC, 1 minuto) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 57 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Corrente assorbita tipica | 110 mA (24 V DC) |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Descrizione dell'uscita | Uscita segnalazione guasti |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto normalmente chiuso |
| Max. tensione commutabile | 24 V DC |
| Max. corrente d'inserzione | 100 mA |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile (COMBICON), ridondanza possibile |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 5 Nm ... 7 Nm |
| Segnale | Ethernet |
| Dati: fibra ottica | |
| Capacità di trasmissione minima | -5 dBm |
| Capacità di trasmissione massima | 0 dBm |
| Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 40 km (fibra di vetro con F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| 36 km (fibra di vetro con F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
| 29 km (fibra di vetro con F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
| Collegamento | Duplex LC |
| Lunghezza d'onda | 1310 nm |
| Sensibilità di ricezione minima | -35 dBm |
| Sensibilità di ricezione max. | -3 dBm |
| Mezzo trasmissivo | Fibra di vetro Singlemode |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 100 Base-Tx a norma IEEE 802.3u | |
| Velocità dati | 100 Mbps |
| Velocità di trasmissione seriale | 100 MBit/s |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 1 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair, schermato) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| LED di segnalazione | LNK/ACT, 100 |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| Commutazione MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
| Controllo del flusso dati/protocollo | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Cavo in fibra ottica | |
| Tipi di fibre | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| fibra di vetro | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, Criterio 3 |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | 4850 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| Pressione aria (funzionamento) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
| Codice articolo | 2891156 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC312 |
| Codice prodotto | DNC312 |
| GTIN | 4046356914239 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 488.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 488.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 327f171a-26bd-4de2-8da8-67646f915ddb |
Prodotti compatibili
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
MC 1000E-SM40 LC - Convertitori in fibra ottica 1330722
I vantaggi
Velocità di trasmissione dati di 100 MBit/s
Commutazione auto-MDI-/MDI-X
Funzione Link Fault Pass Through (LFPT) per un semplice monitoraggio del collegamento
Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen