MCR-S-1-5-UI-DCI - Convertitore di corrente
2814634

Convertitore di corrente MCR, programmabile e configurabile, per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente in ingresso da 0 ... 0,2 A a 0 ... 11 A, configurato

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Separazione a 3 vie
Misurazione vero valore efficace
Impostazione dell'apparecchiatura mediante DIP switch o software di configurazione MCR/PI-CONF-WIN