ECM-UC-10A-MRTU - Convertitore di corrente
1191969

Viene preparato ai requisiti del CRA

Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). 4 intervalli di misurazione della corrente: 0 A ... 0,1 A fino a 0 A ... 12,5 A. Configurazione dell'interfaccia Modbus/RTU (RS-485), Configurazione standard, Connessione Push-in

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili