PSM-EG-RS232/TTY-P/2K
-
Convertitore interfaccia
2761253
Convertitore d’interfaccia, per la conversione da RS-232 (V.24) a TTY, due canali, con separazione galvanica, montabile su guida di supporto
Dettagli prodotto
| Separazione galvanica | VCC // RS-232 // TTY |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,12 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 2,5 kV |
| 2,5 kV AC | |
| Tensione di prova interfacce dati | 2,5 kV AC |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC ±20 % |
| Corrente assorbita tipica | 130 mA (24 V DC) |
| Alimentazione | |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsione bit | ≤ 5 % |
| Ritardo bit | ≤ 3 µs |
| Segnale | Modbus |
| Dati: Interfaccia RS-232 secondo ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Velocità di trasmissione seriale | ≤ 19,2 kBit/s |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| Morsetto a vite estraibile | |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 15 m (Twisted pair) |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Dati: Interfaccia TTY, CL2 secondo DIN 66348-1 | |
| Velocità di trasmissione seriale | ≤ 19,2 kBit/s |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
| Morsetto a vite estraibile | |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 1000 m (Twisted pair) |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 110 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | ABS |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55022 / Classe B |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2761253 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC112 |
| Codice prodotto | DNC112 |
| GTIN | 4017918064624 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 299.733 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 257.68 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen