Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - Convertitore interfaccia
2761266

Convertitore d’interfaccia, per la conversione da RS-232 (V.24) a RS-422 (V.11), con separazione galvanica, 4 canali, montabile su guida

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

RS-422 a 4 conduttori punto-punto
Velocità di trasmissione fino a 64 kBit/s
Separazione affidabile a 3 vie tra alimentatore, RS-232 e RS-422 per una sicura separazione galvanica del potenziale con 2,5 kV
Protezione contro le sovratensioni integrata con deviazione delle correnti transitorie verso la guida di montaggio
Collegamento delle linee dati in alternativa mediante spina D-SUB o morsetto a vite a innesto