MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
Convertitore di frequenza
2810243
Convertitore di frequenza analogico MCR per la conversione di segnali analogici normalizzati in segnali di frequenza o segnali PWM, con connessione a molla. Articolo di ricambio: 2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Frequency value transformer |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tempo di risposta (0-99%) | < 15 ms (+ (1/f) Filtro più ridotto) |
| < 1 s (filtro + (1/f) ) | |
| Coefficiente termico massimo | < 0,02 %/K |
| Coefficiente termico tipico | < 0,02 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Max. corrente assorbita | < 10 mA (con 24 V DC) |
| Potenza assorbita | < 200 mW |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V DC |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 100 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | ca. 110 kΩ |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | ca. 50 Ω |
| Comportamento in caso di guasto | Segnale di allarme mediante LED rosso |
| Frequenza: | |
| Uscita frequenza | 0 Hz ... 10 kHz |
| 0 Hz ... 5 kHz | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz | |
| 0 Hz ... 1 kHz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 250 Hz | |
| 0 Hz ... 100 Hz | |
| 0 Hz ... 50 Hz | |
| Carico min | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 20 mA |
| Segnale d’uscita PWM | 7,8 kHz (10 bit) |
| 3,9 kHz (10 bit) | |
| 1,9 kHz (12 bit) | |
| 977 Hz (12 bit) | |
| 488 Hz (14 bit) | |
| 244 Hz (14 bit) | |
| 122 Hz (16 bit) | |
| 61 Hz (16 bit) | |
| Carico min | 12 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| Corrente di carico max | 20 mA |
| Max. tensione commutabile | 30 V |
| Soglia massima superiore/inferiore | Impostabile (tramite DIP switch) |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, inversione polarità |
| Segnale | |
| Numero uscite | 1 |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 93,1 mm |
| Profondità | 102,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Siglatura | BBBAA |
| Certificato | DNV GL TAA00000N1 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2 % |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2 % |
| Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2810243 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1136 |
| Codice prodotto | DK1136 |
| GTIN | 4017918996062 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 110.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 108.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Convertitore di frequenza analogico altamente compatto per la separazione galvanica, l'amplificazione, la conversione e il filtraggio di segnali normalizzati in frequenze o segnali PWM
Filtro per interferenze configurabile
Separazione a 3 vie
Uscita PWM da 5 ... 95 %
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen