Il convertitore di frequenza configurabile separato a 3 vie è adatto per la connessione di sensori di prossimità NAMUR (IEC 60947-5-6 e EN 50227) e di sensori con uscite NPN, PNP, che generano un segnale di frequenza.
I valori di misura sono convertiti in un segnale lineare di corrente o di tensione.
La configurazione avviene mediante DIP switch. In alternativa il range di frequenza con impostazioni estese può essere configurato mediante Teach In Wheel. Il convertitore di misura supporta il Fault Monitoring.
MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC
-
Convertitori di frequenza
2902833
Convertitore di frequenza per la connessione di sensori di prossimità NAMUR e di sensori con uscite NPN o PNP. Configurabile mediante DIP switch e Teach In Wheel. Connessione a molla, configurazione standard. Articolo di ricambio: 2902058 MINI MCR-2-F-UI-PT.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Frequency value transformer |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Elementi di comando | Tasto a scorrimento e a pressione |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Tempo di risposta (0-99%) | < 35 ms (con f > 500 Hz) |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione del range di misura impostato | 0,1 % |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento di base a norma IEC/EN 61010 |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Corrente assorbita tipica | < 28 mA (con IOUT = 20 mA, 24 V DC, carico di 500 Ω) |
| Potenza assorbita | < 800 mW (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carico di 500 Ω) |
| Misurare: Frequenza | |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Uscite transistor NPN/PNP |
| Sensore NAMUR | |
| Relè con contatto libero da potenziale (dry contact) | |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V (incl. tensione continua) |
| Campo di misurazione frequenza | 0,002 Hz ... 20 kHz (DIP switch) |
| 0,002 Hz ... 80 kHz (Teach In Wheel) | |
| Segnale | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso | Frequenza |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Segnale d'uscita, tensione massima | 12,3 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 24,6 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | 500 Ω (20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS (500 Ω) | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Segnalazione stato | LED (rosso) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 93,1 mm |
| Profondità | 102,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Omologazione per settore navale | |
| Siglatura | D, EMC2 |
| Certificato | DNV GL 14085-15HH |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,1 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2 % |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,3 % |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2902833 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1136 |
| Codice prodotto | DK1136 |
| GTIN | 4046356685573 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 111.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 111.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen