MCR-F-UI-DC
-
Convertitori di frequenza
2814605
Convertitore di frequenza MCR, programmabile, per la conversione di frequenze in segnali analogici, con separazione galvanica a 3 vie, configurabile
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Frequency value transformer |
| Elementi di comando | tastiera a membrana con 3 tasti e display LC |
| Zero / Span | ± 25 % |
| Zero | ± 25 % |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,8 W |
| Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Prot. contro inversione polarità | |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 25 ms |
| Coefficiente termico massimo | 0,015 %/K |
| Coefficiente termico tipico | 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,15 % (del valore misurato) |
| Errore di trasmissione, tipico | 0,1 % |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 60 mA (senza carico, senza uscita di commutazione) |
| Misurare: Frequenza | |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Uscite transistor NPN/PNP |
| Sensore NAMUR | |
| Relè con contatto libero da potenziale (dry contact) | |
| Generatore di frequenza | |
| Tensione di alimentazione trasduttore | 15 V DC |
| Corrente di alimentazione trasduttore | ≤ 25 mA (costante) |
| Livello del segnale | 2 VPP (rettangolo 0,1 Hz ... 120 kHz) |
| 2 VPP (sinusoidale 8 Hz ... 120 kHz) | |
| 13 VPP (sinusoidale 1 Hz ... 120 kHz) | |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V (incl. tensione continua) |
| Forma d'impulso | a scelta |
| Tempo d'impulso | ≥ 1 µs |
| Risoluzione dei valori di misura | > 12 Bit |
| Tempo di conversione A/D | ≤ 32 ms |
| Campo di misurazione frequenza | 0,1 Hz ... 120 kHz |
| Segnale: I analog | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso di corrente (funzione amplificatore di separazione) |
| Numero ingressi | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA (liberamente impostabile) |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 24 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 200 Ω |
| Risoluzione dei valori di misura | 14 Bit (Full Scale) |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 25 ms |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Segnale: U digital | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso di tensione (funzione amplificatore di separazione) |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V (liberamente impostabile) |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 12 V |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 95 kΩ |
| Risoluzione dei valori di misura | 14 Bit (Full Scale) |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 25 ms |
| Commutazione: Transistor | |
| Descrizione dell'uscita | rende disponibile la tensione di alimentazione sul morsetto SW, carico 100 mA, senza protezione da cortocircuiti |
| Segnale: | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Segnale d'uscita, tensione massima | 12,5 V |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 500 Ω |
| Ripple | < 20 mVSS |
| Segnale: | |
| Configurabile/Programmabile | sì |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 25 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
| Ripple | < 20 mVSS |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Segnalazione stato | display LC |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 110 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | ASA-PC (V0) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C (per dati specificati) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Siglatura | DNV GL |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2814605 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1XXX |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918168827 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 234.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 234.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Prodotto sostitutivo MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056 (2902058, variante Push-in) in combinazione con MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202 (1033201, variante Push-in)
Programmazione da tastiera a membrana o software
Visualizzazione del segnale di ingresso o di uscita
Separazione a 3 vie
Uscita analogica e ON-OFF
Per sensori NAMUR, contatti liberi da potenziale, generatori di frequenza e uscite transistor NPN/PNP
Frequenze fino a 120 kHz
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen