PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - Trasformatore di corrente
2906233
N. ELDAS®: 981223308

Set composto da isolatore galvanico a 4 vie con connessione a vite e una bobina Rogowski lunghezza 600 mm/diametro 190 mm per la misurazione della corrente AC su barre collettrici e linee di corrente forti.
Sul lato d'uscita l'amplificatore di isolamento emette 8 diversi segnali normalizzati e ha un'uscita di commutazione.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili