PACT RCP-4000A-1A-D140-3M-UV
-
Trasformatore di corrente
1058044
N. ELDAS®:
981904378
N. ELDAS®:
981904378
Set costituito da un convertitore di misura 1 A e una bobina Rogowski resistente ai raggi UV e con linea di segnale. Lunghezza della bobina Rogowski: 450 mm, diametro: 140 mm. Lunghezza della linea di segnale: 3 m. La bobina misura la corrente AC delle barre conduttrici e delle linee di alta tensione.
Dettagli prodotto
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento doppio |
| Categoria di sovratensione | III (1000 V, al conduttore di neutro) |
| IV (600 V, al conduttore di neutro) | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Errore di misura tipico | < 1 % |
| Coefficienti di temperatura | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, entrambi i componenti presentano la stessa temperatura ambiente) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, entrambi i componenti presentano la stessa temperatura ambiente) | |
| Bobina di misura | |
| Lunghezza della bobina di misura | 450 mm |
| Diametro della bobina di misura | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Lunghezza della linea segnale | 3 m |
| Struttura conduttore segnale linea | 2x 0,22 mm (Segnale (stagnato)) |
| 1x 0,22 mm (Schermatura (stagnato)) | |
| isolamento | Isolamento doppio |
| Tensione di isolamento nominale | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Tensione di prova | 10,45 kV (DC / 1 min.) |
| Precisione base | <± 0,21 % |
| Convertitore di misura | |
| Errore di trasmissione | < 0,5 % (dal valore limite) |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,5 % (dal valore limite) |
| Frequenza | 45 Hz ... 65 Hz |
| Armoniche massime rilevabili | < 2 kHz |
| Corrente assorbita | < 190 mA (con 19,2 V) |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (Alimentazione / ingresso e uscita: 50 Hz, 1 min) |
| Note generali | |
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Bobina Rogowski resistenti ai raggi UV e convertitore di misura 1 A |
| Alimentazione: Convertitore di misura | |
| Tensione nominale | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | 190 mA |
| Potenza assorbita | 4 W |
| Frequenza | |
| Denominazione | Bobina di misura |
| Campo di misurazione frequenza | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Errore di posizione | < 1 % |
| Errore di trasmissione | 0,1 % |
| Segnale | |
| Segnale di ingresso (a 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| Forma curva | sinusoidale |
| Impedenza d'ingresso | 27 kΩ (Campo di misura minimo) |
| Trasformatori di corrente | |
| Configurabile/Programmabile | tramite DIP switch |
| Potenza nominale | 1,25 VA |
| Corrente nominale primaria Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Angoli di fase | < 1 ° |
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Bobina Rogowski resistenti ai raggi UV e convertitore di misura 1 A |
| Segnale | |
| Denominazione | Bobina di misura |
| Segnale in uscita (a 50 Hz) | 100 mV (senza carico, a 1000 A) |
| Tensione di uscita (a vuoto) | VOUT = M * dI/dt |
| Tensione di uscita (sinusoidale, a vuoto) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; esempio: a 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Classe di precisione | < 1 |
| Segnale | |
| Denominazione | Convertitore di misura |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 A AC ... 1 A AC |
| Potenza nominale | 1,25 VA |
| Carico | 0 Ω ... 1,25 Ω |
| Distanze massime per cavi in rame con PN max | 32 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
| 64 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
| 107 m (2,5 mm² (AWG 14)) | |
| Pagina convertitori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Bobina di misura | |
| Lunghezza | 450 mm |
| Diametro | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Bobina di misura installata | |
| Diametro | 140 mm |
| Linea segnale | |
| Lunghezza | 3 m |
| Materiale custodia | PC |
| PA | |
| Materiale bobine | Elastollan |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione della bobina di misurazione | IP67 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Grado di protezione convertitore di misura | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Bobina di misura) | -30 °C ... 80 °C (Bobina di misura) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Convertitore di misura) | -20 °C ... 70 °C (Convertitore) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C (Bobina di misura) |
| -25 °C ... 85 °C (Convertitore) | |
| Posizione elevata | < 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| CMIM | |
| Certificato | Conformità CMIM |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Nota | Convertitore |
| Norme/Disposizioni | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-032 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1058044 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMA12 |
| Codice prodotto | CMMA12 |
| GTIN | 4055626702261 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 490 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 419.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n. CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | ed788057-34f8-4c97-9ec9-62d07b963c2f |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen