PACT MCR-V2-12020-159
-
Trasformatore di corrente
2277394
Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria a scelta da 400...4000 A AC; corrente secondaria a scelta 1 A AC o 5 A AC; classe di precisione a scelta 0,5 o 1; potenza nominale a scelta
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Current transformer |
| Tensione di isolamento nominale | 1 kV (Fase/conduttore di neutro) |
| Note generali | |
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Trasformatore di corrente ad innesto |
| Trasformatori di corrente | |
| Potenza nominale | 2,5 VA |
| 5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| 20 VA | |
| 30 VA | |
| 45 VA | |
| Corrente di cortocircuito di dimensionamento termica | Ith = 60 * In |
| Corrente di dimensionamento termico permanente | Id = 1,2 * In |
| Corrente impulsiva di dimensionamento | Idyn = 2,5 * Ith |
| Frequenza nominale fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Corrente nominale primaria Ipn | 0 A ... 400 A |
| 0 A ... 500 A | |
| 0 A ... 600 A | |
| 0 A ... 750 A | |
| 0 A ... 800 A | |
| 0 A ... 1000 A | |
| 0 A ... 1250 A | |
| 0 A ... 1500 A | |
| 0 A ... 1600 A | |
| 0 A ... 2000 A | |
| 0 A ... 2500 A | |
| 0 A ... 3000 A | |
| 0 A ... 4000 A | |
| tarabile | no |
| Tipo convertitore | Trasformatore di corrente ad innesto |
| Segnale | |
| Corrente nominale secondaria Isn | 1 A AC (a seconda del tipo) |
| 5 A AC (a seconda del tipo) | |
| Fattore di limitazione della sovracorrente | FS 5 |
| Classe di precisione | 0,2 (a seconda del tipo) |
| 0,5 (a seconda del tipo) | |
| 1 (a seconda del tipo) | |
| 0,2S (a seconda del tipo) | |
| 0,5S (a seconda del tipo) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore flessibile | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Morsetti secondari,) |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 188 mm |
| Profondità | 159 mm |
| Dimensioni articolo con montaggio alternativo | |
| Larghezza | 159 mm |
| Altezza | 188 mm |
| Profondità | 30 mm |
| Guida in rame | |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Guida in rame 2 | |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Guida in rame 3 | |
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Conduttore rotondo | |
| Diametro | 96 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 40 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | Impiego solo in interni e in assenza di condensa |
| Categoria materiale isolante | E |
| Norme/Disposizioni | EN 50178 |
| EN 61869 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2277394 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CMMA11 |
| Codice prodotto | CMMA11 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’049.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 780 g |
| Numero tariffa doganale | 85043100 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Corrente nominale primaria Ipn: 0...(400...4000) A
Dimensioni conduttore a sezione circolare: Ø 96 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen